Torx, Bits for Screws, Set (6 pcs)

Torx, Bits for Screws, Set (6 pcs)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

Discerning the size has been made is by the color and size label.

Basic Specifications
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
Same day
-

Part Number : TCT-665
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip Type
    Torx Type (Hexalobular)
  • Shank Diameter(mm)
    6.35
  • Total Length(mm)
    65
  • Single Item / Set Items
    Set Parts
  • With or Without Cutting Edge Magnet Function
    Not Included
  • With or Without Double-headed Function
    Not Included
  • Cord
    820220
  • JAN Code
    4954458295173
  • Features
    Discerning the size has been made is by the color and size label.
  • Set Content
    T10、T15、T20、T25、T30、T40mm
  • Bit
    S2
  • Holder
    PE
  • 65 mm Bit for Torx Screw
    T10/T15/T20/T25/T30/T40mm

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ