(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับกรอบรูปแผงและงานฝีมือประเภทอื่น ๆง่ายและสะดวกในการยึดชิ้นส่วนเช่น เฟรม และแผงที่ 90 °สำหรับการตอกตะปูในแนวตั้งฉากการเย็บเล่มและการยึดเกาะสำหรับงานตัดแบบตั้งฉากและ มุม 45 °
การเปิดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาด ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) | H95 × W210 × D24 | รหัส | 330256 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4954458300273 | มวล(ก.) | 200 | คุณสมบัติ | สำหรับ เฟรม ภาพ แผ่นและงานฝีมือประเภทอื่น ๆ ง่ายและสะดวกสบายสำหรับการยึดชิ้นส่วนเช่น เฟรม และแผงที่ 90 ° |
วัสดุ | ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียมอัลลอย / ส่วน ปลาย สามารถเคลื่อนย้าย: สังกะสีอัลลอยด์ | ใช้ | สำหรับการต่อเล็บ / เครื่องเย็บกระดาษ/แม็กซ์เย็บกระดาษ/ กาว เข้า เหล็กฉาก ขวา สำหรับการตัดที่ เหล็กฉาก 45 ° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TRD-75CC ในชุด ที่ แคลมป์ยึด มุม อะลูมิเนียม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง