Socket adapter
  • Volume Discount

Socket adapter

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

The sizes of the insertion angles are changeable.

Basic Specifications

Part Number
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)

Refine byกรองตาม

  • 6.35
  • 9.5
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width across flat dimension (S Measurement)

Refine byกรองตาม

  • 6.35
  • 9.5
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size

Refine byกรองตาม

  • Concave 6.35 → Convex 9.5
  • Concave 9.5 → Convex 6.35
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Cord

Refine byกรองตาม

  • 819371
  • 819372
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4954458307173
  • 4954458307180
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
9.5
6.35
Concave 6.35 → Convex 9.5
819371
4954458307173
4 Day(s) or more
-

  • Volume Discount
Part Number : SA-23
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Single Product/Set Classification
    Single Item Adapter
  • Application
    For handwork
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    9.5
  • Socket shape
    4 Sq.
  • Width across flat dimension (S Measurement)
    6.35
  • Size
    Concave 6.35 → Convex 9.5
  • Cord
    819371
  • JAN Code
    4954458307173
  • Application
    The sizes of the insertion angles are changeable.
6.35
9.5
Concave 9.5 → Convex 6.35
819372
4954458307180
4 Day(s) or more
-

Part Number : SA-32
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Single Product/Set Classification
    Single Item Adapter
  • Application
    For handwork
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    6.35
  • Socket shape
    4 Sq.
  • Width across flat dimension (S Measurement)
    9.5
  • Size
    Concave 9.5 → Convex 6.35
  • Cord
    819372
  • JAN Code
    4954458307180
  • Application
    The sizes of the insertion angles are changeable.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)