1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตะไบเพชรใบมีดคู่

ตะไบเพชรใบมีดคู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 537.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าใบเลื่อย

รหัสสินค้า
1072071
1072081
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวของส่วนชุบผิวด้วยไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 537.35

GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 7542

฿ 578.82

GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 10056

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เพชรไฟฟ้าฝาก filer ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 230 ขนาดอนุภาค(#) 300
ผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด วัตถุ เดียว วัสดุ (ตัวเครื่อง) SKS-8 + เพชรเม็ดเล็กสำหรับการผลิต: #300 วัสดุ (มือจับ) PVC+TPR
สเปค สำหรับการ ข้อต่อฟิตติ้ง ความกว้าง(มิลลิเมตร) 41 ความหนา(มิลลิเมตร) 28