1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงลวดถ้วย เพลา ขดลวด เหลี่ยม BCB-50/65/75

แปรงลวดถ้วย เพลา ขดลวด เหลี่ยม BCB-50/65/75
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 456.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการขัดทองเหลืองและทองแดงการตกแต่งลายมัวของผลิตภัณฑ์ไม้และการขัดเงาของผลิตภัณฑ์โลหะผสม

รหัสสินค้า
BCB-50
BCB-65
BCB-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 456.87

HAH GRINDING/FINISHING 3 ชิ้น 6 วัน 504954458237197

฿ 629.21

HAH GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 6 วัน 654954458237203

฿ 804.57

HAH GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 6 วัน 754954458237210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6.35 ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงประเภทคัพ วัสดุ ทองเหลือง
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 3000 การใช้งาน สำหรับการขัดทองเหลืองและทองแดงการขัดเงาของผลิตภัณฑ์ไม้และการขัดแต่งผลิตภัณฑ์โลหะ