(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รวม คลิป ที่มีประโยชน์สำหรับการพกพาในขณะเดินทาง
แม่เหล็ก ช่วยให้หยิบจับได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบที่เข้าถึงยาก
แบบบาง หัว 4 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 4 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 130 ถึง 640 | ทนต่อการ โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ที่ มือจับ แม่เหล็ก | แรงดูดซับ | 0.45 ปอนด์ / 200 กรัม | ขนาด ตัวเครื่อง | H130 × W10 × D10mm |
สายสิ่งของ | 330304 | JAN Code | 4954458300235 | คุณสมบัติ | หยิบ แม่เหล็ก ได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบที่มือไม่สามารถเอื้อมถึง |
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง / ชุบผิวโครเมี่ยม | มวล(ก.) | 22 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRO-15 ในชุด เครื่องมือ ดึงข้อมูลประเภทเสาอากาศ (130 ถึง 640)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง