(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[DIY] ขนาดสั้นเพื่อความสะดวกในการทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
TCD-1.5 |
TCD-2.0 |
TCD-2.5 |
TCD-2.8 |
TCD-3.0 |
TCD-3.2 |
TCD-3.3 |
TCD-3.4 |
TCD-3.5 |
TCD-3.6 |
TCD-3.8 |
TCD-4.0 |
TCD-4.2 |
TCD-4.5 |
TCD-4.8 |
TCD-5.0 |
TCD-5.5 |
TCD-6.0 |
TCD-6.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | สาย | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 177.89 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 819521 | 4954458022151 | ||
฿ 203.12 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 819523 | 4954458022205 | ||
฿ 203.12 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.5 | 819525 | 4954458022250 | ||
฿ 177.89 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.8 | 819526 | 4954458022281 | ||
฿ 203.12 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 819527 | 4954458022304 | ||
฿ 221.26 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.2 | 819528 | 4954458022328 | ||
฿ 196.03 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.3 | 819529 | 4954458022335 | ||
฿ 221.26 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.4 | 819497 | 4954458022342 | ||
฿ 236.38 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.5 | 819530 | 4954458022359 | ||
฿ 211.15 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.6 | 819498 | 4954458022366 | ||
฿ 211.15 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.8 | 819531 | 4954458022380 | ||
฿ 236.38 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 819532 | 4954458022403 | ||
฿ 215.46 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.2 | 819533 | 4954458022427 | ||
฿ 236.38 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.5 | 819534 | 4954458022458 | ||
฿ 251.50 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.8 | 819535 | 4954458022489 | ||
฿ 226.27 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 819536 | 4954458022502 | ||
฿ 262.55 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.5 | 819538 | 4954458022557 | ||
฿ 267.64 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 819539 | 4954458022601 | ||
฿ 287.78 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.5 | 819540 | 4954458022656 |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 80 | ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) | 40 | เพลา หกเหลี่ยม(มิลลิเมตร) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | สำหรับ สเตนเลส | ประเภทรายละเอียด | ดอกสว่านเหล็กกล้า HSS โคบอลต์ | คุณสมบัติ | มีประสิทธิภาพการใช้งานที่โดดเด่น... แตกหักยาก อัตราการหนีศูนย์น้อย มีประสิทธิภาพการตัดที่โดดเด่น... มีการตัดแต่ง Cross Thinning ที่จับกับชิ้นงานได้อย่างแน่นหนา การเกาะผิวชิ้นงานเมื่อเริ่มตัดดี ทำให้สามารถเจาะได้ด้วยแรงเพียงเล็กน้อย |
ใช้ | สำหรับเจาะรูบนสแตนเลส โลหะเบา วัสดุเหล็กกล้าทั่วไป ไม้ หรือเรซิ่น | ชนิด | ดอกสว่านเหล็กกล้า HSS โคบอลต์ | วัสดุ | เหล็กกล้า HSS โคบอลต์ |
วัสดุ เพลา หกเหลี่ยม | S45C | รุ่นที่ใช้งานได้ | สว่านไฟฟ้าแบบชาร์จไฟได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง