(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click
Flat Cart, Wheels and Handle Foldable

Flat Cart, Wheels and Handle Foldable

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

Dolly cart with wheels that can be folded away when handle is folded.
[Features]
· When the handle is folded, the wheels can also be folded away under the loading platform. Handle and wheels lock in place when folded, preventing accidental unfolding.
· Handle height can be adjusted in 3 stages.
· Lightweight and optimal for carrying. Dead weight of dolly cart main body is approximately 6.2 kg.
[Applications]
· Can be safely stored in a commercial vehicle, as it will not roll around when loaded on the truck bed.
· Can be stored compactly, making it optimal when storage space is limited.
· Also recommended for taking out trash or transporting loads in an apartment building, or for outdoor use or shopping.
* Please be aware that specifications, appearance, etc., are subject to change without notice, for improvement purposes.

Basic Specifications

  • Product Model
    Carry Carts
  • Withstand Load(kg)
    80
  • Body Material
    Made of Resin
  • Main body: option
    Body
  • Handle Type
    Folding Type (the Wheels Also Fold In)
  • Table Dimension(mm)
    W 406 ×D 675 ×H925
  • When Folded(mm)
    406×675×80
  • Handle Height(mm)
    727 / 826 / 925 (three-level adjustment supported)
  • Wheel Diameter(mm)
    101
  • JAN Code
    4580132435063
  • Quantity
    1 unit
Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 unit
2 Day(s) or more
-

Part Number : F-CART
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Model
    Carry Carts
  • Withstand Load(kg)
    80
  • Body Material
    Made of Resin
  • Main body: option
    Body
  • Handle Type
    Folding Type (the Wheels Also Fold In)
  • Table Dimension(mm)
    W 406 ×D 675 ×H925
  • When Folded(mm)
    406×675×80
  • Handle Height(mm)
    727 / 826 / 925 (three-level adjustment supported)
  • Wheel Diameter(mm)
    101
  • JAN Code
    4580132435063
  • Mass(kg)
    6.2
  • Exterior
    Aluminum/Plastic (PP)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ