(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นยกควบคุมด้วยเท้า Dandy Lift
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
    ฿ 37,084.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
UDA-350W
UDA-500
UDA-800
UDL-150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูงขั้นต่ำของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มม.) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน กว้าง (มม.) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ความยาว (มม.) ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน สูงสุด (มม.) โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) ก้าวครั้ง
(ครั้ง)
ขนาด ตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ วัสดุ ล้อ เบรกมือ JAN Code มวล
(กิโลกรัม)
ปริมาณ

฿ 102,865.00

TABLE LIFTS 1 ชิ้น 19 วัน 345 600 910 1265 350 45 W600 × D1080 × H965 125 ยาง แม่กุญแจ พื้น 4580132432024 105 1 หน่วย

฿ 79,567.00

TABLE LIFTS 1 ชิ้น 90 วัน 300 600 910 930 500 45 W600 × D1070 × H965 125 ยาง แม่กุญแจ พื้น 4580132432000 88 1 หน่วย

฿ 109,608.00

TABLE LIFTS 1 ชิ้น 40 วัน 330 600 1000 1020 800 55 W600 × D1165 × H970 150 ยูรีเทน แม่กุญแจ พื้น 4580132432017 114 1 หน่วย

฿ 37,084.00

TABLE LIFTS 1 ชิ้น 35 วัน 210 450 710 735 150 15 W450 × D960 × H885 100 ยาง ลูกล้อ 4580132432048 39 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ย้ายนักกีฬายก
  • พิมพ์รายละเอียด
    ประเภท แม่แรง
  • ล้อ เคลื่อนย้ายได้
    ล้อ หมุนด้านหลัง
  • ปริมาณ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถยกที่ใช้แม่แรงไฮดรอลิก
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่าง โดยใช้แม่แรงไฮดรอลิกเพื่อให้สามารถปรับความสูงของโต๊ะวางชิ้นงานได้ง่ายโดยใช้เท้าของคุณ
· รถยกควบคุมด้วยมือที่ทำหน้าที่สองอย่าง: การขนส่งและการยก
· มือจับ แป้นเหยียบ และก้านโยกมีการออกแบบที่เป็นสากล
· ติดตั้งชุดไฮดรอลิก (แม่แรง) ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งมีความทนทาน และความเชื่อมั่นได้ยอดเยี่ยม
· แป้นเหยียบแรงดันได้รับการปรับปรุงอย่างมาก สามารถทำการยกของหนักได้อย่างง่ายดาย
[การใช้]
· ใช้ในฐานะโต๊ะช่าง หรือโต๊ะตรวจสอบชิ้นงานในในสายการประกอบและการแปรรูปผล ที่จำเป็นต้องมีการยก ลด และการขนส่งสิ่งของ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้งานเป็นโต๊ะช่าง สำหรับการเติมสินค้าในชั้นวางของ สำหรับขนส่ง หรือเพื่อใช้กับสายการขนส่ง

รหัสรุ่น
UDA-350W
UDA-500
UDA-800
UDL-150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูงขั้นต่ำของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มม.) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน กว้าง (มม.) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ความยาว (มม.) ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน สูงสุด (มม.) โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) ก้าวครั้ง
(ครั้ง)
ขนาด ตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ วัสดุ ล้อ เบรกมือ JAN Code มวล
(กิโลกรัม)
ปริมาณ

฿ 102,865.00

TABLE LIFTS 1 ชิ้น 19 วัน 345 600 910 1265 350 45 W600 × D1080 × H965 125 ยาง แม่กุญแจ พื้น 4580132432024 105 1 หน่วย

฿ 79,567.00

TABLE LIFTS 1 ชิ้น 90 วัน 300 600 910 930 500 45 W600 × D1070 × H965 125 ยาง แม่กุญแจ พื้น 4580132432000 88 1 หน่วย

฿ 109,608.00

TABLE LIFTS 1 ชิ้น 40 วัน 330 600 1000 1020 800 55 W600 × D1165 × H970 150 ยูรีเทน แม่กุญแจ พื้น 4580132432017 114 1 หน่วย

฿ 37,084.00

TABLE LIFTS 1 ชิ้น 35 วัน 210 450 710 735 150 15 W450 × D960 × H885 100 ยาง ลูกล้อ 4580132432048 39 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1