• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก
Indoor Floor Sticking Tape (Unitape)

Indoor Floor Sticking Tape (Unitape)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

Can be applied to a floor surface without the use of adhesive.

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    20
  • Thickness(mm)
    0.16
  • Raw Material
    PET Film
  • Classification Detail
    Tape for indoor flooring
  • Classification Detail 2
    Indoor Floor Sticking Tape (Unitape)
  • Amount Of Content
    1 Roll

Catalog

Japanese Only

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Roll
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color

Refine byกรองตาม

  • Yellow Color
  • Green
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color Detail

Refine byกรองตาม

  • Green
  • Yellow
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Roll
Yellow Color
Yellow
4 Day(s) or more
-

Part Number : 863-02
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Yellow Color
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    20
  • Thickness(mm)
    0.16
  • Color Detail
    Yellow
  • Raw Material
    PET Film
  • Classification Detail
    Tape for indoor flooring
  • Classification Detail 2
    Indoor Floor Sticking Tape (Unitape)
  • Weight(g)
    50
1 Roll
Green
Green
4 Day(s) or more
-

Part Number : 863-03
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Green
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    20
  • Thickness(mm)
    0.16
  • Color Detail
    Green
  • Raw Material
    PET Film
  • Classification Detail
    Tape for indoor flooring
  • Classification Detail 2
    Indoor Floor Sticking Tape (Unitape)
  • Weight(g)
    50

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)