Metal Cutting Saw 250 mm

Metal Cutting Saw 250 mm

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

Cast for easy cutting with no blade twisting. Cutting is easy because the frame does not obstruct operation. The handle shape is easy to grip.

Basic Specifications

Part Number
Material, blade

Refine byกรองตาม

  • High Carbon Shear Steel
  • Special Steel
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Code

Refine byกรองตาม

  • 820262
  • 820263
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN

Refine byกรองตาม

  • 4954458296231
  • 4954458296248
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
High Carbon Shear Steel
820262
4954458296231
4 Day(s) or more
-

Part Number : CMS-25
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Single-Edged Saw
  • Product Specifications
    Replaceable Blade Type
  • Material, blade
    High Carbon Shear Steel
  • Material, handle
    Elastomer Resin
  • Blade Length(mm)
    230 ~ 259
  • Overall Length(mm)
    300 ~ 399
  • Body Size(mm)
    H310XW70XD15
  • Number of Blade Mountains
    24 (second cut)
  • Code
    820262
  • JAN
    4954458296231
  • Saw Blade Size(mm)
    H250XW12XD0.62
  • Features
    It is integrated so the blade cuts easily without twisting The frame is easy to cut and doesn't get in the way It has an easy-to-grip handle
  • Use
    For General Metals
Special Steel
820263
4954458296248
2 Day(s) or more
-

Part Number : CMS-25BI
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Single-Edged Saw
  • Product Specifications
    Replaceable Blade Type
  • Material, blade
    Special Steel
  • Material, handle
    Elastomer Resin
  • Blade Length(mm)
    230 ~ 259
  • Overall Length(mm)
    300 ~ 399
  • Body Size(mm)
    H310XW70XD15
  • Number of Blade Mountains
    24 (second cut)
  • Code
    820263
  • JAN
    4954458296248
  • Saw Blade Size(mm)
    H250XW12XD0.62
  • Features
    It is integrated so the blade cuts easily without twisting The frame is easy to cut and doesn't get in the way It has an easy-to-grip handle
  • Use
    For Stainless Steel, General Metals

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)