Product for Pointing and Calling Hanging Banner

Product for Pointing and Calling Hanging Banner

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

Strong tarpaulin material.

Basic Specifications

  • Product Model
    Vertical & Horizontal Curtain
  • Detailed Sorting
    Products for Pointing and Calling
  • Details Model
    Hanging Banner
  • Material (Body)
    Tarpaulin
  • Display Content
    Always Remember to Point and Call
  • Mount Specification
    4 Corner Holes / Eyelets
  • Longitudinal(mm)
    1800
  • Side(mm)
    450
  • Thickness(mm)
    0.35
  • Accessories
    With 50 cm Cotton String x 4
  • Amount Of Content
    1 pc.

Catalog

Japanese Only

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
5 Day(s) or more
-

Part Number : 822-08A
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vertical & Horizontal Curtain
  • Detailed Sorting
    Products for Pointing and Calling
  • Details Model
    Hanging Banner
  • Material (Body)
    Tarpaulin
  • Display Content
    Always Remember to Point and Call
  • Mount Specification
    4 Corner Holes / Eyelets
  • Longitudinal(mm)
    1800
  • Side(mm)
    450
  • Thickness(mm)
    0.35
  • Accessories
    With 50 cm Cotton String x 4

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)