• Dear Customers, we have upgraded our website on 20th Nov 2017. We hope you enjoy your experience. Click here for login assistance. If you have any questions about our site, please contact us.
    เรียนลูกค้ามิซูมิไทยแลนด์ ทางเราได้ทำการอัพเกรดเว็บไซต์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการ log in หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณา ติดต่อเรา

Long Safety Shoes Imported Synthetic Leather Velcro

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
A250-BL-24.5
A250-BL-25
A250-BL-25.5
A250-BL-26
A250-BL-26.5
A250-BL-27
A250-BL-28
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSize
(cm)
Mass
(g)
Wise Features Amount Of Content
2 Day(s) 24.5mig00000001453344mig00000001416212mig00000001453345mig00000001418622
2 Day(s) 25mig00000001453344mig00000001416212mig00000001453345mig00000001418622
2 Day(s) 25.5mig00000001453344mig00000001416212mig00000001453345mig00000001418622
2 Day(s) 26mig00000001453344mig00000001416212mig00000001453345mig00000001418622
2 Day(s) 26.5mig00000001453344mig00000001416212mig00000001453345mig00000001418622
2 Day(s) 27mig00000001453344mig00000001416212mig00000001453345mig00000001418622
2 Day(s) 28mig00000001453344mig00000001416212mig00000001453345mig00000001418622

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Safety boots Shape Hightops Toecap Included
Instep cover type Magic style Color Black series Antistatic shoes x
Oil Resistant None Color Details Black Upper Leather Artificial leather
Material: Toecap Steel (JIS T8101 S Type Equivalent) Material: Sole EVA + synthetic rubber Use Architecture, Civil Engineering, and Light Work
Amount Of Content 1 Pair

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)