(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การตัด AICA แบบไม่มีครีบ
·สำหรับกระดานเมลามีนไม่ติดไฟ ป้องกันแบคทีเรีย
·ความแม่นยำสูงสุด ปลายที่ดีที่สุดและการตกแต่งที่สวยงามที่สุด (ใช้กับเครื่องโลหะเคลือบไม่ได้. ใบมีดลบคม Tetsujin เหมาะสำหรับตัด สเตนเลส)
รหัสสินค้า |
---|
97420 |
97421 |
97422 |
97423 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวน ฟัน ตัด (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,480.52 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 1.1 | 46 | ||
฿ 1,562.15 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 1.1 | 56 | ||
฿ 1,695.37 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 147 | 1.5 | 66 | ||
฿ 1,773.77 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 165 | 1.5 | 74 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุก่อสร้าง | ใช้ | สำหรับแผงครัว | วัสดุ ตัดที่ รองรับการใช้งาน | แผงครัวทั้งหมด ไม้อัดตกแต่ง แผ่นยิปซัม ไม้ธรรมดา ฯลฯ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง