1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อยวงเดือน สำหรับกระดานเสริมความแข็งแรง

เลื่อยวงเดือน สำหรับกระดานเสริมความแข็งแรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,252.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง ถูกตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยเลเซอร์ทั้งหมด เพื่อความแม่นยำสูง
·ใช้อนุภาคละเอียดเป็นพิเศษ มีความแข็งสูงและมีความทนทานสูง
· สเปคเคลือบฟลูออรีน
·การใช้งาน: การออกแบบทั่วไป สำหรับการใช้งานตามรุ่นใช้
·แข็งแกร่ง โดยไม่มีการเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน รองรับกระดานแข็ง/เสริมแรง
· ใบมีดลบคม ความหนา 1.3 มม.
·ใบมีด 6: 1 ชุด ปรับปรุงความตรง การระบายน้ำและการตกแต่งในขณะตัด
·เม็ดมีดคาร์ไบด์พิเศษ ที่มีความทนทานสูงสุด อนุภาคละเอียดพิเศษ ความแข็งสูงและแรงต้านทานสูง ช่วยเพิ่มความทนทาน
· เคลือบฟลูออรีนสีดำ การรีเฟรชการตัดเป้าหมายแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยง

รหัสสินค้า
97290
97291
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
จำนวน ฟัน ตัด
(P)

฿ 1,252.13

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 6 วัน 10035

฿ 1,339.58

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 6 วัน 12542

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน วัสดุก่อสร้าง ชิป IC คาร์ไบด์ ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.3
ใช้ เสริมแรง (สำหรับกระดานยิปซั่ม) วัสดุ ตัดที่ รองรับการใช้งาน แผ่นยิปซัมเสริมความแข็งแรง / แผ่นยิปซัมเครื่องสำอางชนิดแข็ง / แผ่นยิปซัมสำหรับงานก่อสร้าง / แผ่นยิปซัมชนิดต่างๆ / แผ่นแคลเซียมซิลิเกต / ฯลฯ