(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นเดียวสามารถตัด วัสดุก่อสร้าง ต่างๆได้อย่างหมดจดและเงียบสงบ
· วัสดุ ไม้
· ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะ
· พีวีซี พลาสติก
·ประเภท กระดาน
รหัสสินค้า |
---|
99281 |
99282 |
99283 |
99290 |
99291 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | จำนวน ฟัน ตัด (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,255.15 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 147 | 48 | ||
฿ 1,255.15 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 165 | 52 | ||
฿ 1,255.15 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 190 | 58 | ||
฿ 1,073.02 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 36 | ||
฿ 1,073.02 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 42 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุก่อสร้าง | ชิป IC | คาร์ไบด์ | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | ไม้ โลหะ พีวีซี พลาสติก กระดาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง