1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คุณสมบัติ สไตล์เพียง

คุณสมบัติ สไตล์เพียง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 896.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับไม้อัดโครงสร้างและแผ่นลามิเนตใช้อนุภาคที่มีความละเอียดเป็นพิเศษมีความแข็งสูงและมีความทนทานสูง

รหัสสินค้า
97205
97206
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)

฿ 896.34

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 6 วัน 165

฿ 896.34

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 6 วัน 190

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน ไม้ ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.5 จำนวน ฟัน ตัด(P) 52
ใช้ ไม้อัดและแผ่นลามิเนตสำหรับโครงสร้าง (ติดตั้ง) วัสดุ ตัดที่ รองรับการใช้งาน ไม้ภายในไม้อัดโครงสร้างไม้ลามิเนตไม้อัดตกแต่ง สเปค สเปค