(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความคมที่ยาวนานโดดเด่นด้วย ปลาย เพชรที่พัฒนาขึ้นใหม่มีขนาดแตกต่างกันสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันเลือกจากหนึ่งในสี่ขนาดระหว่าง 80 มม. ถึง 125 มม.ประหยัดและ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
99379 |
99380 |
99381 |
99386 |
99387 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวน ฟัน ตัด | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,025.59 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 1.8 | 8 | 4939752993796 | 414-0338 | ||
฿ 3,742.72 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 1.8 | 8 | - | - | ||
฿ 3,742.72 | AWD DIAMOND CUTTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 1.8 | 8 | - | - | ||
฿ 4,208.78 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 1.4 | 10 | 4939752993864 | 414-0354 | ||
฿ 4,214.40 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 1.4 | 10 | 4939752993871 | 414-0362 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 20 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง