1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดส่วน 2 ชิ้น

AWD DIAMOND CUTTER

เครื่องตัดส่วน 2 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 851.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วนของหัวกัด (รวม 2 ชิ้น) เหมาะสำหรับการตัด วัสดุ คอนกรีต และหิน โดยมีเม็ด สารขัดถู เพชรฝังอยู่ใน ฐานรอง/แผ่นรอง ทรงกลม

รหัสสินค้า
89705
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 851.11

AWD DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร รุ่น ล้อ ประเภทเซกเมนต์ ใช้ คอนกรีต และปูน / หิน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 105 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.9 เส้นผ่านศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 89705 ในชุด เครื่องตัดส่วน 2 ชิ้น