(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางสามารถอ่านได้ใน 0.1 สต๊อปเปอร์ vernier
[คุณสมบัติ]
· ตะขอ ทรงตัว T และ สต๊อปเปอร์ กั้นเวอร์เนียร์ สเกลวัด 0.1 มม. เพิ่มใน สเกลวัด Class JIS
· สปริง แผ่นทองแดง ถูกสร้างขึ้นใน สต๊อปเปอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่อง สเกลวัด โยกเยก
· แผ่นเพลท สเกลเวอร์เนียร์ 0.4 มม. ลดข้อผิดพลาดในการอ่านเนื่องจากพารัลแลกซ์
·ข้อผิดพลาดในการวัดเล็กน้อยเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ ยึดติดกับวัตถุที่วัดได้เพื่อทำการวัด
รหัสสินค้า |
---|
SC1000 |
SC3000 |
SC4000 |
SC5000 |
SC6000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | JIS | ขนาดเวอร์เนียร์ / สต๊อปเปอร์ | ความยาวการวัดสูงสุด (มิลลิเมตร) | ความ ความเผื่อ ยาว (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,862.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.1 to 1000 | JIS Class 1 | 50 L × 49W × 9 ตัน | 1000 | ±0.25 | 650 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.1 to 3000 | - | 50 L × 54W × 12 ตัน | 3000 | - | 3250 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.1 to 4000 | - | 50 L × 59W × 12 ตัน | 4000 | - | 4610 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.1 to 5000 | - | 50 L × 59W × 12 ตัน | 5000 | - | 5630 | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.1 to 6000 | - | 50 L × 59W × 12 ตัน | 6000 | - | 6710 |
กำลังโหลด …
การ ตกแต่ง พื้นผิว | เงิน | ขนาด ตะขอ | 100 × 16 × 6 ต | อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง