(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สเตนเลส และ วัสดุ ตัดยากพั้นช์ ยากสำหรับเจาะรูอย่างรวดเร็วสำหรับ แกนหมุน/ แท่นชาร์จ โลหะตัดเฉือนยาก/ สเตนเลส/ เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ/ โลหะเบา
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6.35 | มุม ตัด(°) | 135 | วัสดุ ใบมีดลบคม ดอกสว่าน | เหล็กกล้า HSS โคบอลต์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เพลา หกเหลี่ยม | S45C | สาย | 820310 | JAN | 4710515328242 |
คุณสมบัติ | ตัดได้อย่างง่ายดายผ่าน วัสดุ ยากต่อการตัดทำให้ยอดเยี่ยมสำหรับการตัดรูใน วัสดุ เช่น สเตนเลส อย่างรวดเร็ว | ใช้ | วัสดุที่ตัดยาก / สแตนเลส / วัสดุเหล็กทั่วไป / เหล็กหล่อ / โลหะเบาสำหรับสว่านโรตารี่ / ชาร์จ | คลองเลื่อย เนื้อหา | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 13-724 ในชุด ชุดดอกสว่านเจาะเหล็กโคบอลต์ไฮสปีดก้านหกเหลี่ยม (ชุด 10 ชิ้น)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง