(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วยให้การต๊าป สกรู สะอาดและแม่นยำพั้นช์ ยากสำหรับเจาะรูอย่างรวดเร็วสำหรับ แกนหมุน/ แท่นชาร์จงานเหล็ก / ไม้/ โลหะผสมเบา / เรซินสังเคราะห์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6.35 | มุม ตัด(°) | 135 | วัสดุ ใบมีดลบคม ดอกสว่าน | เหล็กกล้า เหล็กกล้าไฮสปีด ( การเคลือบผิว ไททาเนียม ) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เพลา หกเหลี่ยม | S45C | สาย | 820301 | JAN | 4710515328228 |
คุณสมบัติ | การกรีดที่สวยงามและแม่นยำเป็นไปได้กัดลงใน วัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถเจาะรูได้อย่างรวดเร็ว | ใช้ | งานเหล็ก / ไม้ / โลหะผสมเบา / เรซินสังเคราะห์สำหรับสว่านโรตารี่ / ชาร์จ | คลองเลื่อย เนื้อหา | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.6 6.0 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง