(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีเคสพลาสติกพกพาสะดวก สำหรับจัดเก็บและพกพาใบมีด 10 ใบในแพ็ค ใบมีดเหล็กกล้าโคบอลต์ความเร็วสูง (HSS) มีอายุการใช้งานยาวนานและมีไว้สำหรับวัสดุที่ยากต่อการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เช่น สแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
155-00177 |
155-00178 |
155-00179 |
155-00183 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียดประเภท | แพ็คเนื้อหา | วัสดุ ในการทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 770.32 | SHV GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | B10 (HSS) x 10 ชิ้น | อะลูมิเนียม/เรซิ่น ฯลฯ | ||
฿ 878.71 | SHV GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | B100 (HSS) x 10 ชิ้น | อะลูมิเนียม/เรซิ่น ฯลฯ | ||
฿ 878.71 | SHV GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | E100S (cobalt heiss) x 10 ชิ้น | สแตนเลส ฯลฯ | ||
฿ 770.32 | SHV GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | B10S (cobalt heiss) x 10 ชิ้น | สแตนเลส ฯลฯ |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คู่มือ | เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ | คลองเลื่อย | วัสดุ ชิ้นงาน | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | แพ็คผ้าเสริม | คุณสมบัติ | มีเคสพลาสติกพกพาสะดวก สำหรับจัดเก็บและพกพาใบมีด 10 ใบในแพ็ค เหล็กกล้าโคบอลต์ความเร็วสูง (HSS) มีอายุการใช้งานยาวนานและมีไว้สำหรับวัสดุที่ยากต่อการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เช่น สแตนเลส | ที่ โฮลเดอร์ ยืดได้ | ไม่จำเป็นต้องใช้โฮลเดอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง