(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สตัดที่เชื่อมในระบบ CD ทำให้เกิดเศษที่มีลักษณะเฉพาะ (ส่วนนูนเล็กน้อย) ที่ก่อให้เกิดส่วนโค้ง และสามารถเชื่อมได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฟลักซ์หรือตัวทำละลายอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
MS-TP6X6.5-M3 |
MS-TP6X7.5-M3 |
MS-TP6X19-M3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | THREADED STUD | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 6.5 | 3.0 | 1 กล่อง (1000 ชิ้น) | ||
฿ 999,999,999.00 | THREADED STUD | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 7.5 | 4.0 | 1 กล่อง (1000 ชิ้น) | ||
฿ 999,999,999.00 | THREADED STUD | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 19 | 6.0 | 1 กล่อง (500 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู(มิลลิเมตร) | M3 | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(φmm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กอ่อน (SWCH8R) หัวกัดเกลียวตัวเมีย: SGD | ลักยิ้ม | NA | เสริม | มีสตัดมาตรฐานในชนิดหน้าแปลน (ชนิด F), ชนิดตรง (ชนิด S), เกลียวใน (TP) และชนิดพิน นอกจากนี้ยังมีสตัดบุ๋มซึ่งถูกขึ้นรูปบุ๋มที่ขอบด้านหลังเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายที่ปลาย ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่สุดสำหรับสตัด CD ใช้สตัดบุ๋มทุกครั้งเมื่อทำการเชื่อมโดยใช้หุ่นยนต์เชื่อมสตัด (CDR) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง