(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รวม หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน เพื่อลดเสียงรบกวนรอบข้าง
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชั่น แบ่ง:ฟังก์ชั่น ตัวแบ่งมีอยู่ในตัวและเนื่องจากมีทั้งอินพุตและ เอาต์พุต จึงสามารถเชื่อมต่อ เซนเซอร์ 2 ตัว พร้อมกันทำให้สามารถบันทึกข้อมูลโดยใช้ เครื่องบันทึก ข้อมูลขณะฟังเสียง
· ชุดกรอง 5 สเตจ:ช่วยให้ตรวจจับเฉพาะเสียงที่ต้องการสำหรับการวัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนื่องจากวงจร ชุดกรอง 5 สเตจ และ กลไก ใหม่สำหรับอุปกรณ์ลดเสียงรบกวน
· มิเตอร์วัดไฟ เครื่องวัดระดับน้ำ พัฒนาขึ้นใหม่:เครื่องวัด LEVEL ที่พัฒนาขึ้นใหม่เป็นเครื่องวัดความไวสูงขนาดกะทัดรัดพร้อมแถบสีซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในการวัดเปรียบเทียบ
· AC / DC พาวเวอร์ซัพพลาย:พาวเวอร์ซัพพลาย สามารถต่อสายดินสำหรับ AC หรือ DC ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ )
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ระบบ ขอบเขตเสียง | พาวเวอร์ซัพพลาย | หลายอย่าง | ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | มิเตอร์วัดไฟ เครื่องวัดระดับน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | รับ แม่เหล็ก x 1, หูฟังเอียร์โฟน x 1, เคส อ่อน x 1, เคส แข็ง x 1, แบตเตอรี่ x 1, หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน x 1, หม้อแปลงกระแสสลับ x 1 | เครื่องวัดความถี่ | 20 ถึง 20khz | วงจร ชุดกรอง | LOW 200-200 Hz หรือสูงกว่าการตัด LOW 500-500 Hz หรือสูงกว่า FLAT-20 Hz ถึง 20 khz, HIGH 400-400 Hz หรือตัดต่ำ, HIGH 1000-1000 Hz หรือตัดต่ำกว่า |
การขยายแรงดันไฟฟ้า(เดซิเบล) | 60 | การใช้พลังงาน | ประมาณ 3.3 mA | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุต | 105 โอห์ม |
ขนาด ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) | 225 × 83 × 68 | น้ำหนัก ตัวเครื่อง(ก.) | 830 | อินพุต / เอาต์พุต | jack3.5 โมโน แม่แรง ขนาดเล็ก X 2/2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCM-SH ในชุด ขอบเขตเสียงขนาดเล็กPCM-SH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง