(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RT50MDT |
RT100-MDT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย (กิโลกรัม) |
ความสูงรวม (มิลลิเมตร) |
บังคับม้วน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของ ขา หน้า (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของ ขา ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 744,051.00 ฿ 684,526.92 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 90 วัน | 50 | 1650 | 500 | 1200 | 750 | 610 | 458-4431 | 90000 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,423,654.00 ฿ 1,309,761.68 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 1900 | 600 | 1400 | 930 | 750 | 458-4406 | 175000 | 1 หน่วย |
รถเข็น ลำเลียง / รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ ที่สามารถ ตัวจับชิ้นงาน แบบเอียงได้ และเคลื่อนย้ายม้วนกระดาษหนักและติดตั้งหรือเปลี่ยนม้วนบนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
[คุณสมบัติ]
·ด้วยวิธีการยกการลดและการเอียงด้วยไฟฟ้าผลิตภัณฑ์นี้สามารถจับและเอียงม้วนของผ้าดิบต่างๆขนส่งและติดตั้งบนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
·การจับม้วนทำได้โดยการจับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของม้วน
·การดำเนินการตามลำดับจะดำเนินการด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการม้วนเอียง
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งม้วนบนเครื่องบรรจุภัณฑ์ยา ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
RT50MDT |
RT100-MDT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย (กิโลกรัม) |
ความสูงรวม (มิลลิเมตร) |
บังคับม้วน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของ ขา หน้า (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของ ขา ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 744,051.00 ฿ 684,526.92 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 90 วัน | 50 | 1650 | 500 | 1200 | 750 | 610 | 458-4431 | 90000 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,423,654.00 ฿ 1,309,761.68 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 1900 | 600 | 1400 | 930 | 750 | 458-4406 | 175000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง