(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
EILC-10 |
EILC-15 |
EILC-18 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม x ความกว้างทั้งหมด x ความสูงทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ ( ล้อ หน้า / ล้อ หลัง) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 444,998.00 ฿ 415,316.63 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 × 870 × 1600 | 1000 | φ200 (ยูรีเทน) / φ150 (ยูรีเทน) | 458-3892 | 150000 | 1 หน่วย | ||
฿ 456,520.00 ฿ 426,070.12 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 × 870 × 2100 | 1500 | φ150 (ยูรีเทน) / φ150 (ยูรีเทน) | 458-3906 | 170000 | 1 หน่วย | ||
฿ 468,040.00 ฿ 436,821.73 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 × 870 × 2400 | 1800 | φ150 (ยูรีเทน) / φ150 (ยูรีเทน) | 458-3914 | 180000 | 1 หน่วย |
รถเข็น รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ สามารถยกขึ้นลดและเอียงได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่ม
[คุณสมบัติ]
·เครื่องจ่าย จำกัด ถังน้ำ พลาสติก 45 ลิตรซึ่งเป็นที่นิยมในหลากหลายสาขาตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิตไปจนถึง ของเสีย อุตสาหกรรม
·การ การออกแบบ กะทัดรัดช่วยให้สามารถติดตั้งได้แม้ในพื้นที่ขนาดเล็ก
·การเพิ่มการลดและการเอียงสามารถทำได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่ม
·ออกแบบและผลิตให้เหมาะกับสภาพงาน
รวม ถัง 45 ลิตรหนึ่ง ถัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การเอียงภาชนะและการจ่ายเนื้อหา
รหัสรุ่น |
---|
EILC-10 |
EILC-15 |
EILC-18 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม x ความกว้างทั้งหมด x ความสูงทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ ( ล้อ หน้า / ล้อ หลัง) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 444,998.00 ฿ 415,316.63 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 × 870 × 1600 | 1000 | φ200 (ยูรีเทน) / φ150 (ยูรีเทน) | 458-3892 | 150000 | 1 หน่วย | ||
฿ 456,520.00 ฿ 426,070.12 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 × 870 × 2100 | 1500 | φ150 (ยูรีเทน) / φ150 (ยูรีเทน) | 458-3906 | 170000 | 1 หน่วย | ||
฿ 468,040.00 ฿ 436,821.73 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 × 870 × 2400 | 1800 | φ150 (ยูรีเทน) / φ150 (ยูรีเทน) | 458-3914 | 180000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง