(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CD300 |
CD500 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดเฉลี่ย (กิโลกรัม) |
ความยาวรวม x ความกว้างทั้งหมด x ความสูงทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ ( ล้อ หน้า / ล้อ หลัง) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,538.33 ฿ 32,307.19 |
HAND DRUM PICKERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 1130 × 880 × 1060 | 200 (ยาง) / 130 (ยาง) | 458-3787 | 29000 | 1 หน่วย | ||
฿ 66,300.00 ฿ 47,079.63 |
HAND DRUM PICKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 1130 × 900 × 1080 | 200 (ยาง) / 150 (ยาง) | 458-3795 | 40000 | 1 หน่วย |
รหัสรุ่น |
---|
CD300 |
CD500 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดเฉลี่ย (กิโลกรัม) |
ความยาวรวม x ความกว้างทั้งหมด x ความสูงทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ ( ล้อ หน้า / ล้อ หลัง) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,538.33 ฿ 32,307.19 |
HAND DRUM PICKERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 1130 × 880 × 1060 | 200 (ยาง) / 130 (ยาง) | 458-3787 | 29000 | 1 หน่วย | ||
฿ 66,300.00 ฿ 47,079.63 |
HAND DRUM PICKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 1130 × 900 × 1080 | 200 (ยาง) / 150 (ยาง) | 458-3795 | 40000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง