(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถังวาโก้

ถังวาโก้

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ WH-02-P

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เศษซากอุปกรณ์ยก
  • ความยาวรวม x ความกว้างทั้งหมด x ความสูงทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    1190 × 740 × 600
  • ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    150
  • ความจุ(L)
    200
  • โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย(กิโลกรัม)
    200
  • รหัสของทรัสโก้
    467-7234
  • มวล(ก.)
    39000
  • คุณสมบัติ
    คล่องแคล่วดีพร้อม ลูกล้อ อากาศ ยังสามารถใช้กับ รถโฟล์คลิฟท์ กรวยของมันทำจากพลาสติกและ กันน้ำ ได้
  • สเปค
    กันน้ำ ป้องกัน สนิม; 2 ลูกล้อ สต็อปเปอร์; 2 ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่
  • ตั้งใจใช้
    การขนส่งและการกำจัดส่วนผสมที่เหลือจากอาหาร
  • ตัวเครื่อง
    เหล็กกล้า
  • การเคลือบผิว พื้นผิว ตัวเครื่อง
    เมลามีน กระบวนการอบสี
  • สิ่งที่กระโดด
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
WH-02-P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 125,013.00

TILT TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เศษซากอุปกรณ์ยก
  • ความยาวรวม x ความกว้างทั้งหมด x ความสูงทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    1190 × 740 × 600
  • ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    150
  • ความจุ(L)
    200
  • โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย(กิโลกรัม)
    200
  • รหัสของทรัสโก้
    467-7234
  • มวล(ก.)
    39000
  • คุณสมบัติ
    คล่องแคล่วดีพร้อม ลูกล้อ อากาศ ยังสามารถใช้กับ รถโฟล์คลิฟท์ กรวยของมันทำจากพลาสติกและ กันน้ำ ได้
  • สเปค
    กันน้ำ ป้องกัน สนิม; 2 ลูกล้อ สต็อปเปอร์; 2 ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่
  • ตั้งใจใช้
    การขนส่งและการกำจัดส่วนผสมที่เหลือจากอาหาร
  • ตัวเครื่อง
    เหล็กกล้า
  • การเคลือบผิว พื้นผิว ตัวเครื่อง
    เมลามีน กระบวนการอบสี
  • สิ่งที่กระโดด
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี ลูกล้อ เพื่อการจัดการที่ง่าย
·สามารถใช้กับ รถโฟล์คลิฟท์ ได้
·ถังมีโครงสร้างพลาสติก กันน้ำ
·อุปกรณ์ขนส่งสำหรับการจัดเก็บชั่วคราวและการระบายสินค้าจำนวนมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขนส่งและการกำจัดเศษ ผลิตภัณฑ์ อาหาร
·วัสดุ
·การกำจัด ของเสีย เค้ก อุตสาหกรรม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ WH-02-P

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เศษซากอุปกรณ์ยก
  • ความยาวรวม x ความกว้างทั้งหมด x ความสูงทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    1190 × 740 × 600
  • ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    150
  • ความจุ(L)
    200
  • โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย(กิโลกรัม)
    200
  • รหัสของทรัสโก้
    467-7234
  • มวล(ก.)
    39000
  • คุณสมบัติ
    คล่องแคล่วดีพร้อม ลูกล้อ อากาศ ยังสามารถใช้กับ รถโฟล์คลิฟท์ กรวยของมันทำจากพลาสติกและ กันน้ำ ได้
  • สเปค
    กันน้ำ ป้องกัน สนิม; 2 ลูกล้อ สต็อปเปอร์; 2 ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่
  • ตั้งใจใช้
    การขนส่งและการกำจัดส่วนผสมที่เหลือจากอาหาร
  • ตัวเครื่อง
    เหล็กกล้า
  • การเคลือบผิว พื้นผิว ตัวเครื่อง
    เมลามีน กระบวนการอบสี
  • สิ่งที่กระโดด
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
WH-02-P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 125,013.00

TILT TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1