(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Kozo lifter แบตเตอรี่ ไฮดรอลิก มาตรฐาน ชนิดเสา 2 ชั้น

Kozo lifter แบตเตอรี่ ไฮดรอลิก มาตรฐาน ชนิดเสา 2 ชั้น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 194,586.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BEN-D200W-22ST
BEN-D200W-28ST
BEN-D500W-22ST
BEN-D500W-28ST
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) ความกว้างของส้อม (มม.) ความยาวของส้อม (มม.) ความสูงขั้นต่ำของส้อม (มม.) ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D
(มิลลิเมตร)
เพิ่ม / ลดเวลาโดยไม่มีการ โหลดไฟฟ้า
(ที่สอง)
เพิ่ม / ลดเวลาด้วยการ โหลดไฟฟ้า แบบเต็ม
(ที่สอง)
โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล แบตเตอรี่พร้อม วัสดุ โครงล้อหมุน จำนวนเนื้อหา

฿ 194,586.00

BATTERY TYPE LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 200 60 600 70 2200 2130 75/150 14 21 300 337-3665 96 กก. EB35 ยาง 1 หน่วย

฿ 199,345.00

BATTERY TYPE LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 200 60 600 70 2800 2730 75/150 18 27 300 337-3673 102 กก EB35 ยาง 1 หน่วย

฿ 263,056.00

BATTERY TYPE LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 500 100 800 77 2200 2123 80/150 7 15 400 337-3681 246 กก EB100 ยูรีเทน 1 หน่วย

฿ 272,787.00

BATTERY TYPE LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 500 100 800 77 2800 2723 80/150 9 19 400 337-3690 256 กก EB100 ยูรีเทน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    นักกีฬายกมือถือ
  • คุณสมบัติ
    เป็น สเปค เสากระโดงฟรีที่แม้ว่า ตะขอ จะ ยกสูง จาก ตำแหน่ง ใกล้ต่ำสุด แต่เสากระโดงด้านในก็ไม่ขึ้นเสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่นการติดตั้ง เครื่องชาร์จ อัตโนมัติหมายความว่าสามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลามาพร้อมกับ วาล์ว ที่ป้องกันการโหลดเกิน (100 V AC)มาพร้อมกับ มิเตอร์วัดไฟ สำหรับแบตเตอรี่ที่เหลือซึ่งมองเห็นได้ง่าย
  • สเปค
    ชนิดวิ่งได้ด้วยการใช้มือผลัก
  • การใช้งาน
    สำหรับการทำงานทางอากาศ
  • วิธีการยก
    แบตเตอรี่ไฮดรอลิก
  • น้ำมัน กังหัน
    ISO-VG32
  • ล้อ หน้า
    ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2
  • ล้อ หลัง
    ลูกล้อ หมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ 2 ชิ้น
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.)
  • วัสดุ ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ที่
    ยูรีเทน
  • เวลาในการชาร์จ
    ประมาณ 10 ชั่วโมง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น สเปค เสากระโดงฟรีที่แม้ว่า ตะขอ จะ ยกสูง จาก ตำแหน่ง ใกล้ต่ำสุด แต่เสากระโดงด้านในก็ไม่สูงขึ้น
·เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น
·สามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่อัตโนมัติ(100 V AC)
·ติดตั้ง วาล์ว โอเวอร์โหลด
·มาพร้อมกับ มิเตอร์วัดไฟ สำหรับแบตเตอรี่ที่เหลือซึ่งมองเห็นได้ง่าย
·สามารถจัดการได้อย่างอิสระด้วย ด้ามจับ ชุบที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการทำงานทางอากาศ

รหัสรุ่น
BEN-D200W-22ST
BEN-D200W-28ST
BEN-D500W-22ST
BEN-D500W-28ST
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) ความกว้างของส้อม (มม.) ความยาวของส้อม (มม.) ความสูงขั้นต่ำของส้อม (มม.) ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D
(มิลลิเมตร)
เพิ่ม / ลดเวลาโดยไม่มีการ โหลดไฟฟ้า
(ที่สอง)
เพิ่ม / ลดเวลาด้วยการ โหลดไฟฟ้า แบบเต็ม
(ที่สอง)
โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล แบตเตอรี่พร้อม วัสดุ โครงล้อหมุน จำนวนเนื้อหา

฿ 194,586.00

BATTERY TYPE LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 200 60 600 70 2200 2130 75/150 14 21 300 337-3665 96 กก. EB35 ยาง 1 หน่วย

฿ 199,345.00

BATTERY TYPE LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 200 60 600 70 2800 2730 75/150 18 27 300 337-3673 102 กก EB35 ยาง 1 หน่วย

฿ 263,056.00

BATTERY TYPE LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 500 100 800 77 2200 2123 80/150 7 15 400 337-3681 246 กก EB100 ยูรีเทน 1 หน่วย

฿ 272,787.00

BATTERY TYPE LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 500 100 800 77 2800 2723 80/150 9 19 400 337-3690 256 กก EB100 ยูรีเทน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1