(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BEN-D300-15-5H |
BEN-D500-15-5H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความยาวของส้อม (มม.) | ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เพิ่ม / ลดเวลาโดยไม่มีการ โหลดไฟฟ้า (ที่สอง) |
เพิ่ม / ลดเวลาด้วยการ โหลดไฟฟ้า แบบเต็ม (ที่สอง) |
โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | แบตเตอรี่พร้อม | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 189,015.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 700 | 1475 | 1425 | 12 | 18 | 350 | 337-3649 | 164 กก. | EB65 | 1 หน่วย | ||
฿ 221,170.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 800 | 1470 | 1420 | 18 | 25 | 400 | 337-3657 | 191 กก | EB100 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ส้อมที่มีความสูงต่ำสุด คลองเลื่อย ที่ 50 มม. สำหรับการสอดเข้าไปในพื้นที่แคบ
·เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น
·สามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่อัตโนมัติ(100 V AC)
·มาพร้อมกับ มิเตอร์วัดไฟ สำหรับแบตเตอรี่ที่เหลือซึ่งมองเห็นได้ง่าย
·สามารถจัดการได้อย่างอิสระด้วย ด้ามจับ ชุบที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์
·ติดตั้ง วาล์ว โอเวอร์โหลด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การยกระดับสินค้าและการขนส่ง
รหัสรุ่น |
---|
BEN-D300-15-5H |
BEN-D500-15-5H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความยาวของส้อม (มม.) | ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เพิ่ม / ลดเวลาโดยไม่มีการ โหลดไฟฟ้า (ที่สอง) |
เพิ่ม / ลดเวลาด้วยการ โหลดไฟฟ้า แบบเต็ม (ที่สอง) |
โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | แบตเตอรี่พร้อม | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 189,015.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 700 | 1475 | 1425 | 12 | 18 | 350 | 337-3649 | 164 กก. | EB65 | 1 หน่วย | ||
฿ 221,170.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 800 | 1470 | 1420 | 18 | 25 | 400 | 337-3657 | 191 กก | EB100 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง