(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HLAN-250W |
HLAN-350W |
HLAN-400 |
HLAN-400L |
HLAN-700 |
HLAN-800 |
HLAN-800M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความสูงขั้นต่ำของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มม.) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ความยาว (มม.) | ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน สูงสุด (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) |
เพิ่ม / ลดเวลาโดยไม่มีการ โหลดไฟฟ้า (ที่สอง) |
เพิ่ม / ลดเวลาด้วยการ โหลดไฟฟ้า แบบเต็ม (ที่สอง) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213,624.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 250 | 410 | 900 | 1630 | 1220 | 150 (ยูรีเทน) | 7 | 16 | 464-4379 | 140 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 267,287.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 350 | 475 | 900 | 1725 | 1250 | 200 (ยูรีเทน) | 21 | 30 | 464-4395 | 210 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 182,315.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 330 | 900 | 930 | 600 | 150 (ยาง) | 5 | 8 | 464-4417 | 120 กก. | 1 หน่วย | ||
฿ 201,566.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 330 | 1200 | 1200 | 870 | 150 (ยาง) | 7 | 16 | 464-4433 | 138 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 201,566.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 700 | 330 | 900 | 930 | 600 | 150 (ยูรีเทน) | 7 | 16 | 464-4450 | 125 กก. | 1 หน่วย | ||
฿ 237,672.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800 | 400 | 1200 | 1240 | 840 | 200 (ยูรีเทน) | 21 | 30 | 464-4476 | 205 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 234,285.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800 | 400 | 900 | 1000 | 600 | 200 (ยูรีเทน) | 14 | 20 | 464-4492 | 170 กก. | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· เกจวัด ค่าแบตเตอรี่คงเหลือรวมอยู่ด้วย
·ลิฟท์ / ลด 35 ครั้งเมื่อชาร์จเต็ม
·รวมแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขนส่ง / ยกสินค้าและเพื่อใช้เป็นโต๊ะทำงาน ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
HLAN-250W |
HLAN-350W |
HLAN-400 |
HLAN-400L |
HLAN-700 |
HLAN-800 |
HLAN-800M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความสูงขั้นต่ำของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มม.) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ความยาว (มม.) | ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน สูงสุด (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) |
เพิ่ม / ลดเวลาโดยไม่มีการ โหลดไฟฟ้า (ที่สอง) |
เพิ่ม / ลดเวลาด้วยการ โหลดไฟฟ้า แบบเต็ม (ที่สอง) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213,624.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 250 | 410 | 900 | 1630 | 1220 | 150 (ยูรีเทน) | 7 | 16 | 464-4379 | 140 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 267,287.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 350 | 475 | 900 | 1725 | 1250 | 200 (ยูรีเทน) | 21 | 30 | 464-4395 | 210 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 182,315.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 330 | 900 | 930 | 600 | 150 (ยาง) | 5 | 8 | 464-4417 | 120 กก. | 1 หน่วย | ||
฿ 201,566.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 330 | 1200 | 1200 | 870 | 150 (ยาง) | 7 | 16 | 464-4433 | 138 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 201,566.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 700 | 330 | 900 | 930 | 600 | 150 (ยูรีเทน) | 7 | 16 | 464-4450 | 125 กก. | 1 หน่วย | ||
฿ 237,672.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800 | 400 | 1200 | 1240 | 840 | 200 (ยูรีเทน) | 21 | 30 | 464-4476 | 205 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 234,285.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800 | 400 | 900 | 1000 | 600 | 200 (ยูรีเทน) | 14 | 20 | 464-4492 | 170 กก. | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง