(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
FX6ST |
FX6WT |
FX9ST |
FX9WT |
FX40S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความกว้างของส้อม (มม.) | ความยาวของส้อม (มม.) | ความสูงขั้นต่ำของส้อม (มม.) | ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) | แบตเตอรี่ | ยกเลิกการโหลด เวลาพัลส์ตก ขึ้น / ลง (มิลลิเมตร / วินาที) |
เวลาขึ้น / เวลาพัลส์ตก เต็มแล้ว (มิลลิเมตร / วินาที) |
ความสูงที่ต้องการยก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความเร็วในการวิ่ง: พร้อม โหลดไฟฟ้า (กิโลเมตร / ชั่วโมง) |
ความเร็วในการวิ่ง: โดยไม่ต้อง โหลดไฟฟ้า (กิโลเมตร / ชั่วโมง) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 798,819.00 |
FORK LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 645 ถึง 200 | 850 | 30 | 1500 | 24 v65ah / 5 ชม | 160 | 110 | 30 ถึง 1500 | 456-6751 | 870 | 3.7 | 4.2 | 1 หน่วย | ||
฿ 848,190.00 |
FORK LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 645 ถึง 200 | 850 | 30 | 2480 | 24 v65ah / 5 ชม | 160 | 110 | 30 ถึง 2480 | 456-6769 | 930 | 3.7 | 4.2 | 1 หน่วย | ||
฿ 911,985.00 |
FORK LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 645 ถึง 200 | 850 | 30 | 1500 | 24 v100ah / 5 ชม | 160 | 95 | 30 ถึง 1500 | 456-6785 | 965 | 3.2 | 4.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 968,569.00 |
FORK LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 645 ถึง 200 | 850 | 30 | 2480 | 24 v100ah / 5 ชม | 160 | 95 | 30 ถึง 2480 | 456-6793 | 1025 | 3.2 | 4.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 615,202.00 |
FORK LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 650 ถึง 200 | 770 | 50 | 1500 | 12 v100ah / 5 ชม | 180 | 120 | 50 ถึง 1500 | 456-6742 | 800 | 3.2 | 3.8 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· สเปค ส้อมฟอร์จช่วยให้สามารถใช้กับพาเลทประเภทใดก็ได้
· การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) และการยกสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพด้วยการนำ ระบบ ปฏิบัติการมา ใช้ ซึ่งการควบคุมจะเข้มข้นต่อหน้าผู้ปฏิบัติงาน
·การขับรถเข้าไปใน ลิฟท์ สามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้ส้อมคว่ำ
·ลิฟต์ เครื่องนับ เครื่องส่ง
·ใน เคส ของยานพาหนะที่มีน้ำหนักรวมบนบก 2480H ความเร็วในการยกส้อมสามารถควบคุมได้โดยการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว มอเตอร์ และยังสามารถปรับได้อย่างละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยกและนำสิ่งของออกจาก ชั้นวางของ และรถบรรทุก
รหัสรุ่น |
---|
FX6ST |
FX6WT |
FX9ST |
FX9WT |
FX40S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความกว้างของส้อม (มม.) | ความยาวของส้อม (มม.) | ความสูงขั้นต่ำของส้อม (มม.) | ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) | แบตเตอรี่ | ยกเลิกการโหลด เวลาพัลส์ตก ขึ้น / ลง (มิลลิเมตร / วินาที) |
เวลาขึ้น / เวลาพัลส์ตก เต็มแล้ว (มิลลิเมตร / วินาที) |
ความสูงที่ต้องการยก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความเร็วในการวิ่ง: พร้อม โหลดไฟฟ้า (กิโลเมตร / ชั่วโมง) |
ความเร็วในการวิ่ง: โดยไม่ต้อง โหลดไฟฟ้า (กิโลเมตร / ชั่วโมง) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 798,819.00 |
FORK LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 645 ถึง 200 | 850 | 30 | 1500 | 24 v65ah / 5 ชม | 160 | 110 | 30 ถึง 1500 | 456-6751 | 870 | 3.7 | 4.2 | 1 หน่วย | ||
฿ 848,190.00 |
FORK LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 645 ถึง 200 | 850 | 30 | 2480 | 24 v65ah / 5 ชม | 160 | 110 | 30 ถึง 2480 | 456-6769 | 930 | 3.7 | 4.2 | 1 หน่วย | ||
฿ 911,985.00 |
FORK LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 645 ถึง 200 | 850 | 30 | 1500 | 24 v100ah / 5 ชม | 160 | 95 | 30 ถึง 1500 | 456-6785 | 965 | 3.2 | 4.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 968,569.00 |
FORK LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 645 ถึง 200 | 850 | 30 | 2480 | 24 v100ah / 5 ชม | 160 | 95 | 30 ถึง 2480 | 456-6793 | 1025 | 3.2 | 4.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 615,202.00 |
FORK LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 650 ถึง 200 | 770 | 50 | 1500 | 12 v100ah / 5 ชม | 180 | 120 | 50 ถึง 1500 | 456-6742 | 800 | 3.2 | 3.8 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง