(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
C1C-S4609 |
C1C-S4610 |
C1C-S4612 |
C1C-S4615 |
C1C-S6109 |
C1C-S6110 |
C1C-S6112 |
C1C-S6115 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75,958.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 910 | 460 | 458-1601 | 28500 | 1 หน่วย | ||
฿ 81,896.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1070 | 460 | 458-1610 | 32000 | 1 หน่วย | ||
฿ 88,054.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1220 | 460 | 458-1628 | 34500 | 1 หน่วย | ||
฿ 108,286.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1520 | 460 | 458-1636 | 43000 | 1 หน่วย | ||
฿ 90,912.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 910 | 610 | 458-1644 | 34500 | 1 หน่วย | ||
฿ 101,028.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1070 | 610 | 458-1652 | 40000 | 1 หน่วย | ||
฿ 110,705.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1220 | 610 | 458-1661 | 44000 | 1 หน่วย | ||
฿ 131,596.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1520 | 610 | 458-1679 | 52000 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· กระดาน กระดานมีโครงสร้าง ตาข่าย เพื่อ ระบบระบายอากาศ ที่ดี
· รถเข็น ที่สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวในการจัดเก็บและขนส่ง
·มีโครงสร้าง สเตนเลส เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาดซึ่งจำเป็นต้องมี อุปกรณ์ควบคุม ด้านสุขาภิบาล
รหัสรุ่น |
---|
C1C-S4609 |
C1C-S4610 |
C1C-S4612 |
C1C-S4615 |
C1C-S6109 |
C1C-S6110 |
C1C-S6112 |
C1C-S6115 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75,958.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 910 | 460 | 458-1601 | 28500 | 1 หน่วย | ||
฿ 81,896.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1070 | 460 | 458-1610 | 32000 | 1 หน่วย | ||
฿ 88,054.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1220 | 460 | 458-1628 | 34500 | 1 หน่วย | ||
฿ 108,286.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1520 | 460 | 458-1636 | 43000 | 1 หน่วย | ||
฿ 90,912.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 910 | 610 | 458-1644 | 34500 | 1 หน่วย | ||
฿ 101,028.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1070 | 610 | 458-1652 | 40000 | 1 หน่วย | ||
฿ 110,705.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1220 | 610 | 458-1661 | 44000 | 1 หน่วย | ||
฿ 131,596.00 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1520 | 610 | 458-1679 | 52000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง