(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ร็อคเกอร์เอส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 25,216.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
1000S SALE
1200S SALE
1800S SALE
1800SA SALE
600S SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง (mm) ประเภทรายละเอียด อุปกรณ์เสริม โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก.) / หน่วย รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
สเปค วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ประตู จำนวนเนื้อหา

฿ 34,934.00

฿ 32,139.28

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1081 ประตูบานคู่ 3 แผ่นกระดาน 400 457-0987 47 กุญแจล็อคทรงกระบอก ประตูบานคู่ เหล็กกล้า เหล็กกล้า 1 หน่วย

฿ 39,495.00

฿ 36,335.40

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1281 ประตูบานคู่ 4 แผ่นกระดาน 500 457-0995 55 กุญแจล็อคทรงกระบอก ประตูบานคู่ เหล็กกล้า เหล็กกล้า 1 หน่วย

฿ 50,799.00

฿ 46,735.08

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1800 ประตูบานคู่ 5 แผ่นกระดาน 600 457-1002 66 กุญแจล็อคทรงกระบอก ประตูบานคู่ เหล็กกล้า เหล็กกล้า 1 หน่วย

฿ 55,112.00

฿ 49,352.80

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1800 ประตู อะคริลิค แบบเปิดสองชั้น 5 แผ่นกระดาน 600 457-1011 66 ประเภทประตูสองชั้น อะคริลิค พร้อมหน้าต่าง - เหล็กกล้า / อะคริลิค 1 หน่วย

฿ 25,216.00

฿ 23,198.72

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 681 ประตูบานคู่ 1 กระดาน 200 457-1355 30 กุญแจล็อคทรงกระบอก ประตูบานคู่ เหล็กกล้า เหล็กกล้า 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง (mm)
    811
  • ความลึก (mm)
    557
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    คลังสินค้า
  • ขนาดความกว้างของ กระดาน ชั้นวางกลาง(มิลลิเมตร)
    789
  • ขนาดความลึกของ กระดาน ชั้นวางกลาง(มิลลิเมตร)
    485
  • ชั้นวางของขนาดกลางความสูง(มิลลิเมตร)
    20
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน
    30 มม
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้วยความลึก 557 มม. จึงสามารถรองรับสิ่งของที่มีความลึกได้

รหัสรุ่น
1000S SALE
1200S SALE
1800S SALE
1800SA SALE
600S SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง (mm) ประเภทรายละเอียด อุปกรณ์เสริม โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก.) / หน่วย รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
สเปค วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ประตู จำนวนเนื้อหา

฿ 34,934.00

฿ 32,139.28

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1081 ประตูบานคู่ 3 แผ่นกระดาน 400 457-0987 47 กุญแจล็อคทรงกระบอก ประตูบานคู่ เหล็กกล้า เหล็กกล้า 1 หน่วย

฿ 39,495.00

฿ 36,335.40

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1281 ประตูบานคู่ 4 แผ่นกระดาน 500 457-0995 55 กุญแจล็อคทรงกระบอก ประตูบานคู่ เหล็กกล้า เหล็กกล้า 1 หน่วย

฿ 50,799.00

฿ 46,735.08

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1800 ประตูบานคู่ 5 แผ่นกระดาน 600 457-1002 66 กุญแจล็อคทรงกระบอก ประตูบานคู่ เหล็กกล้า เหล็กกล้า 1 หน่วย

฿ 55,112.00

฿ 49,352.80

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1800 ประตู อะคริลิค แบบเปิดสองชั้น 5 แผ่นกระดาน 600 457-1011 66 ประเภทประตูสองชั้น อะคริลิค พร้อมหน้าต่าง - เหล็กกล้า / อะคริลิค 1 หน่วย

฿ 25,216.00

฿ 23,198.72

MEDIUM-DUTY CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 681 ประตูบานคู่ 1 กระดาน 200 457-1355 30 กุญแจล็อคทรงกระบอก ประตูบานคู่ เหล็กกล้า เหล็กกล้า 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ประเภท ตู้ DX และความกว้างความลึกเดียวกันสามารถติดตั้งได้อย่างหมดจด

สเปค

● ชั้นวางของชั้นวางของกลาง (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 789 × 485 × 20
● ชั้น กระดาน พิทช์ (มม.): 30
● กุญแจล็อคทรงกระบอก (มี 2 ปุ่ม)
● ประตูบานคู่

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลักและประตู: เหล็กกล้า