(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดภาชนะชนิด F
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 643.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
F-F-B
F-FR-B
F-FR-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 643.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน 501-1728 1 ชิ้น

฿ 663.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 501-1744 1 ชิ้น

฿ 663.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง 501-1752 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้างของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    423
  • ความลึกของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    290
  • ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร)
    36.5
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ภาชนะ ประเภทกล่อง
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ภาชนะ เข้ากันได้
    F-4, F-8, F-12, F-17, F-21
  • มวล(ก.)
    400
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ฝาปิดสำหรับ "ภาชนะชนิด F"

รหัสรุ่น
F-F-B
F-FR-B
F-FR-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 643.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน 501-1728 1 ชิ้น

฿ 663.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 501-1744 1 ชิ้น

฿ 663.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง 501-1752 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดจำเพาะ

● ขนาดภายนอก (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 423 × 290 × 36.5
● ภาชนะที่สามารถใช้งานร่วมกันได้: F-4, F-8, F-12, F-17, F-21
● SPQ (แผ่น): 10

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน (PP)