(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นรองพื้น 3M

แผ่นรองพื้น 3M

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 14,365.15 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
5900W-600X1200
5900W-600X900 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 17,168.66

CLEAN MATS 1 ชิ้น 12 วัน 1200 127-7880 2.7 1 แผ่น (60 ชิ้น)

฿ 14,365.15

฿ 12,434.47

CLEAN MATS 1 ชิ้น 5 วัน 900 127-7871 2.1 1 แผ่น (60 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ทำความสะอาดพรม
  • รูปทรง
    ประเภท แผ่น
  • สี
    สีเขียวอ่อน
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    600
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    3.8
  • คุณสมบัติ
    แผ่น พื้น กาว ที่ไม่ต้องการ งานซ่อมบำรุง กาว ชนิดพิเศษนั้นสามารถกำจัดฝุ่นได้ มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกักเก็บฝุ่นสูงและป้องกันการปนเปื้อน เสื่อสามารถ ยึดอยู่กับที่ อย่างง่ายดายโดยการลอก กระดาษ ออกที่ด้านหลังและกดเบา ๆ ฟิล์ม ใช้แล้วสามารถกำจัดได้โดยการเผา
  • ความหนาของ ฟิล์ม((7.5 + L / μm)
    60
  • วัสดุ พื้นผิว
    ฟิล์ม โพลีเอทิลีน (PE)
  • กาว
    อะคริลิค
  • จำนวนเนื้อหา
    1 แผ่น (60 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แผ่นรองพื้นกาวไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาส่วนประกอบ กาว มีประสิทธิภาพป้องกันฝุ่น
·จับฝุ่นให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่สกปรกอีกครั้ง
·ในการยึดแผ่นรองให้ กระดาษ ออกและกดเบา ๆ บนแผ่นรอง
· ฟิล์ม ใช้แล้วสามารถเผาได้อย่างปลอดภัย

รหัสรุ่น
5900W-600X1200
5900W-600X900 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 17,168.66

CLEAN MATS 1 ชิ้น 12 วัน 1200 127-7880 2.7 1 แผ่น (60 ชิ้น)

฿ 14,365.15

฿ 12,434.47

CLEAN MATS 1 ชิ้น 5 วัน 900 127-7871 2.1 1 แผ่น (60 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1