(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพาน เข้าเล่มไตรร่อน AG
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
    ฿ 151.25 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
AG-211
AG-212
AG-214
AG-216
AG-311
AG-312
AG-314
AG-316
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความยาว
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 151.25

BINDING BELTS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว 2 4903599070972 367-4771 33 ก 1 ชิ้น

฿ 167.07

BINDING BELTS 1 ชิ้น 10 วัน สีเหลือง 2 4903599070989 367-4789 33 ก 1 ชิ้น

฿ 167.07

BINDING BELTS 1 ชิ้น 12 วัน กองทัพเรือ 2 4903599071009 367-4797 33 ก 1 ชิ้น

฿ 164.06

BINDING BELTS 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ 2 4903599071016 367-4801 33 ก 1 ชิ้น

฿ 173.67

BINDING BELTS 1 ชิ้น 19 วัน ขาว 3 4903599071078 444-6445 45 กรัม 1 ชิ้น

฿ 173.67

BINDING BELTS 1 ชิ้น 14 วัน สีเหลือง 3 4903599071085 444-6453 45 กรัม 1 ชิ้น

฿ 173.67

BINDING BELTS 1 ชิ้น 14 วัน กองทัพเรือ 3 4903599071108 444-6461 45 กรัม 1 ชิ้น

฿ 184.06

BINDING BELTS 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ 3 4903599071115 444-6470 45 กรัม 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    แถบรัด
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    25
  • โหลดไฟฟ้า บริการสูงสุด(กิโลกรัม)
    35
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.2
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • คุณสมบัติ
    สะดวกในการ ผูก และถอดออกได้ง่าย
  • ใช้
    สำหรับการพันรอบวัตถุยาวหรือมัดได้ง่าย
  • สายพาน
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • Tri-ร่อน
    โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM)
  • 1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สายพานเข้าเล่มและรุ่นไตรร่อน (การปรับอัตราป้อน) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบรรจุสินค้าและป้องกันการยุบตัวของโหลด
[คุณสมบัติ]
·ง่ายต่อการยึดและถอดออกจึงสะดวกสำหรับการใช้งานที่มีผลผูกพันอย่างง่าย
·ใช้ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แบบไตรร่อน
·ความกว้าง:25 มม.โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด:35 กก.ความหนา:1.2 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการม้วนและการผูกแบบธรรมดา ฯลฯ ของวัตถุยาว

รหัสรุ่น
AG-211
AG-212
AG-214
AG-216
AG-311
AG-312
AG-314
AG-316
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความยาว
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 151.25

BINDING BELTS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว 2 4903599070972 367-4771 33 ก 1 ชิ้น

฿ 167.07

BINDING BELTS 1 ชิ้น 10 วัน สีเหลือง 2 4903599070989 367-4789 33 ก 1 ชิ้น

฿ 167.07

BINDING BELTS 1 ชิ้น 12 วัน กองทัพเรือ 2 4903599071009 367-4797 33 ก 1 ชิ้น

฿ 164.06

BINDING BELTS 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ 2 4903599071016 367-4801 33 ก 1 ชิ้น

฿ 173.67

BINDING BELTS 1 ชิ้น 19 วัน ขาว 3 4903599071078 444-6445 45 กรัม 1 ชิ้น

฿ 173.67

BINDING BELTS 1 ชิ้น 14 วัน สีเหลือง 3 4903599071085 444-6453 45 กรัม 1 ชิ้น

฿ 173.67

BINDING BELTS 1 ชิ้น 14 วัน กองทัพเรือ 3 4903599071108 444-6461 45 กรัม 1 ชิ้น

฿ 184.06

BINDING BELTS 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ 3 4903599071115 444-6470 45 กรัม 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1