(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
KR203BK |
KR205BK |
KR303BK |
KR305BK |
KR403BK |
KR405BK |
KR503BK |
KR505BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด (กิโลกรัม) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.52 |
BINDINGBELTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 3 | 50 | 383-0055 | 60 | 1 ชิ้น | ||
฿ 427.80 |
BINDINGBELTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 5 | 50 | 383-0071 | 100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 503.99 |
BINDINGBELTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 3 | 90 | 383-0098 | 100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 573.67 |
BINDINGBELTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 5 | 90 | 383-0110 | 160 | 1 ชิ้น | ||
฿ 586.38 |
BINDINGBELTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 3 | 100 | 383-0136 | 140 | 1 ชิ้น | ||
฿ 702.11 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 5 | 100 | 383-0152 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 732.34 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 3 | 150 | 383-0179 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 897.12 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 5 | 150 | 383-0195 | 280 | 1 ชิ้น |
สายพาน ที่ผูกได้ง่ายๆโดยการผ่านหัวเข็มขัดและดึงให้ตึง
[คุณสมบัติ]
· สายพาน โพลีโพรพีลีน ที่ไม่ให้สารไดออกซิน ฯลฯ เมื่อเผาและอ่อนโยนต่อสิ่งแวดล้อม
·รวมตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
· สายพาน เข้าเล่มแบบหัวเข็มขัดแบบสไลด์
·ทุกคนสามารถผูก โหลดไฟฟ้า ได้อย่างง่ายดายโดยดึง สายพาน ผ่านหัวเข็มขัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเบาเช่นการ ป้องกันร่วง ของน้ำหนักบรรทุกที่ขนส่งโดย รถบรรทุก มือและการผูกวัตถุที่เรียงซ้อนกันเช่นท่อ
รหัสรุ่น |
---|
KR203BK |
KR205BK |
KR303BK |
KR305BK |
KR403BK |
KR405BK |
KR503BK |
KR505BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด (กิโลกรัม) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.52 |
BINDINGBELTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 3 | 50 | 383-0055 | 60 | 1 ชิ้น | ||
฿ 427.80 |
BINDINGBELTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 5 | 50 | 383-0071 | 100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 503.99 |
BINDINGBELTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 3 | 90 | 383-0098 | 100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 573.67 |
BINDINGBELTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 5 | 90 | 383-0110 | 160 | 1 ชิ้น | ||
฿ 586.38 |
BINDINGBELTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 3 | 100 | 383-0136 | 140 | 1 ชิ้น | ||
฿ 702.11 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 5 | 100 | 383-0152 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 732.34 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 3 | 150 | 383-0179 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 897.12 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 5 | 150 | 383-0195 | 280 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง