(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
KR203B |
KR205B |
KR303B |
KR305B |
KR403B |
KR405B |
KR503B |
KR505B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด (กิโลกรัม) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.52 |
BINDINGBELTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 3 | 50 | 383-0047 | 60 | 1 ชิ้น | ||
฿ 427.80 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 5 | 50 | 383-0063 | 100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 503.99 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 3 | 90 | 383-0080 | 100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 573.67 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 5 | 90 | 383-0101 | 160 | 1 ชิ้น | ||
฿ 586.38 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 3 | 100 | 383-0128 | 140 | 1 ชิ้น | ||
฿ 686.29 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 5 | 100 | 383-0144 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 732.34 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 3 | 150 | 383-0161 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 862.45 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 5 | 150 | 383-0187 | 280 | 1 ชิ้น |
สายพาน แบบหัวเข็มขัดแบบสไลด์ที่ทุกคนสามารถผูกได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· สายพาน เข้าเล่มแบบหัวเข็มขัดแบบสไลด์
·ทุกคนสามารถผูก โหลดไฟฟ้า ได้อย่างง่ายดายโดยดึง สายพาน ผ่านหัวเข็มขัด
·ทำจาก โพลีโพรพีลีน ที่เหนียวซึ่งไม่ให้สารไดออกซิน ฯลฯ เมื่อเผาและอ่อนโยนต่อสิ่งแวดล้อม
·รวมตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเบาเช่นการ ป้องกันร่วง ของน้ำหนักบรรทุกที่ขนส่งโดย รถบรรทุก มือและการผูกวัตถุที่เรียงซ้อนกันเช่นท่อ
รหัสรุ่น |
---|
KR203B |
KR205B |
KR303B |
KR305B |
KR403B |
KR405B |
KR503B |
KR505B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด (กิโลกรัม) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.52 |
BINDINGBELTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 3 | 50 | 383-0047 | 60 | 1 ชิ้น | ||
฿ 427.80 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 5 | 50 | 383-0063 | 100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 503.99 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 3 | 90 | 383-0080 | 100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 573.67 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 5 | 90 | 383-0101 | 160 | 1 ชิ้น | ||
฿ 586.38 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 3 | 100 | 383-0128 | 140 | 1 ชิ้น | ||
฿ 686.29 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 5 | 100 | 383-0144 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 732.34 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 3 | 150 | 383-0161 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 862.45 |
BINDING BELTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 5 | 150 | 383-0187 | 280 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง