(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ผลิตภัณฑ์ กระดาษ สำหรับห้องครัว "Chef Kitchen กระดาษ"

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 894.29 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
022646
726261
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด แผ่น
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / แพ็ค)
จำนวนเนื้อหา

฿ 894.29

KITCHEN PAPER 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 265 × 240 385-5511 955 1 แพ็ค (2 ชิ้น)

฿ 1,192.86

KITCHEN PAPER 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 378 × 240 385-5821 1350 1 แพ็ค (2 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    กระดาษ ห้องครัว
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • คุณสมบัติ
    เพราะมันดูดซับน้ำและ น้ำมัน ส่วนเกินได้อย่างรวดเร็วอาหารที่ปรุงแล้วจึงไม่ได้รับน้ำและอาหารทอดกรอบจึงออกมา เยื่อผ้านอนวูฟเวนที่มีความหนาแน่นสูงทำให้ทนต่อการฉีกขาดแม้ในสภาพเปียกโชกทำให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น ความสามารถในการกักเก็บน้ำช่วยให้การดูดซึมของหยดและรักษาความแห้งกร้านของ พื้นผิว
  • ใช้
    ในฐานะที่เป็นห้องครัว ผ้าเช็ดชิ้นงาน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
  • สเปค
    ด้วยการเจาะ
  • วัสดุ
    ใช้เยื่อกระดาษธรรมชาติ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 แพ็ค (2 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·น้ำและ น้ำมัน ส่วนเกินสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วทำให้อาหารไม่อมน้ำและอาหารทอดกรอบ
·ผ้าไม่ ผ้านอนวูฟเวน ชนิดเยื่อที่มีความหนาแน่นสูงไม่ฉีกขาดง่ายแม้ในขณะเปียกช่วยให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น
·มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำทำให้สามารถดูดซับสิ่งที่หกรั่วไหลได้อย่างเหมาะสมในขณะที่ไม่ให้ พื้นผิว แห้งมากเกินไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเช็ดสิ่งต่างๆรอบครัว

รหัสรุ่น
022646
726261
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด แผ่น
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / แพ็ค)
จำนวนเนื้อหา

฿ 894.29

KITCHEN PAPER 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 265 × 240 385-5511 955 1 แพ็ค (2 ชิ้น)

฿ 1,192.86

KITCHEN PAPER 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 378 × 240 385-5821 1350 1 แพ็ค (2 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1