(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.
Earflex <SUP>TM</SUP>

Earflex TM

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
8 Day(s)

[Features]
· The plug part can be inserted without compressing.
· A pair of replacement plugs are included in the set.
· Easily removable earplugs with an NRR value of 25 dB.
· Since it is worn like a stethoscope, it is easy to take off, optimal for types of work that requires frequent putting on and taking off.
· The band can be worn behind the neck, under the jaw or on top of the head.
· Angle adjustment function provides good comfort and fit.

Basic Specifications

  • NRR value(dB)
    25
  • Product Type
    Earplugs
  • Shape
    Neck Band Type
  • Size
    Free
  • Cord
    Yes
  • Standard
    JIS
  • Material Quality
    Polyurethane (PUR)
  • Trusco Code
    353-8842
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
8 Day(s)
-

Part Number : 350-1001
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • NRR value(dB)
    25
  • Product Type
    Earplugs
  • Shape
    Neck Band Type
  • Size
    Free
  • Cord
    Yes
  • Standard
    JIS
  • Material Quality
    Polyurethane (PUR)
  • Trusco Code
    353-8842
  • Mass(g)
    12.4
  • Features
    Plug can be inserted without crushing. 2-Plug set for replacement.
  • Specifications
    JIS T8161 EP1 Compliant Product

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ