(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

E-A-RsoftTM Super FitTM

E-A-Rsoft<SUP>TM</SUP> Super Fit<SUP>TM</SUP>

[Features]
· Gently fits in the ear because it is soft.
· Correct fit can be assessed with an orange color fit-line.
· Gentle and comfortable to wear earplugs with an NRR value of 33 dB.

Part Number
311-1254
312-1256
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCord Cord length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/pair)
Features Specifications Amount Of Content
1 Day(s) Yes630373-96271.8It is soft and fits gently to the ear. The correct fitting can be confirmed with the orange fit line.JIS T8161 EP1 Compliant Product1 Set
1 Day(s) None-344-72010.4It is soft and fits gently to the ear. The correct fitting can be confirmed with the orange fit line.JIS T8161 EP1 Compliant Product1 Set

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

NRR value(dB) 33 Product Type Earplugs Shape Foam Type
Size Free Standard JIS Material Quality Polyurethane (PUR)
Amount Of Content 1 Set

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)