(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมโฟม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 153.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
OG-005L
OG-005ML
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 165.00

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 10 วัน L 23.0 8.3 402-9755 90 1 คู่

฿ 153.00

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 5 ชิ้น 6 วัน ML 20.4 7.7 402-9763 85 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไวนิล คลอไรด์
  • สเปค
    ยาว
  • การใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    33.0
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • คุณสมบัติ
    พื้นผิว ด้านในมีชั้นโฟมกันกระแทกหนาซึ่งกักเก็บความร้อนได้ดีเยี่ยมทั้งพื้นผิวด้านในและด้านนอกได้รับการบำบัดด้วยกระบวนการต่อต้านแบคทีเรียที่ป้องกัน แม่พิมพ์ และกลิ่นไม่พึงประสงค์
  • ใช้
    ใช้สำหรับขัดถูและล้างโดยใช้น้ำทำความสะอาดตักหิมะและงานอื่น ๆ ในวันที่อากาศหนาวเย็น
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    ประมาณ 0.9
  • คุณภาพของ วัสดุ
    ไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พื้นผิว ด้านในเป็นชั้นโฟมหนาที่มีคุณสมบัติกันกระแทก และเก็บความร้อนได้ดีเยี่ยม
· มีการใช้สาร ป้องกันแบคทีเรีย กับพื้นผิวด้านนอกและด้านในเพื่อยับยั้งการเกิด แม่พิมพ์ และกลิ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานน้ำ ทำความสะอาด ขูดหิมะ และงานในวันที่อากาศเย็น

รหัสรุ่น
OG-005L
OG-005ML
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 165.00

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 10 วัน L 23.0 8.3 402-9755 90 1 คู่

฿ 153.00

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 5 ชิ้น 6 วัน ML 20.4 7.7 402-9763 85 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● พื้นผิว ด้านในเป็นชั้นโฟมหนาที่มี คุณสมบัติ กันกระแทกได้ดีเยี่ยมในการเก็บความร้อน

สเปค

● สี: สีน้ำเงิน
● SPQ (คู่): 120
● ความหนา: ประมาณ 0.9 มม

วัสดุ

● โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)