(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รองเท้านิรภัย ROBIN

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 4,857.40 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
RB213-240
RB213-245
RB213-250
RB213-255
RB213-260
RB213-265
RB213-270
RB213-275
RB213-280
RB213-290
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 4,857.40

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 19 วัน 24 422-6666 1 คู่

฿ 4,857.40

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 19 วัน 24.5 422-6674 1 คู่

฿ 5,529.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน 25 422-6682 1 คู่

฿ 5,529.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน 25.5 422-6691 1 คู่

฿ 5,529.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน 26 422-6704 1 คู่

฿ 4,857.40

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 10 วัน 26.5 422-6712 1 คู่

฿ 5,529.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 14 วัน 27 422-6721 1 คู่

฿ 4,857.40

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 19 วัน 27.5 422-6739 1 คู่

฿ 5,529.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 14 วัน 28 422-6747 1 คู่

฿ 5,529.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 14 วัน 29 422-6755 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รองเท้าทำงาน
  • รูปทรง
    รองเท้าต่ำ
  • รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิต
    x
  • แผ่นรองเท้า
    สไตล์เมจิก (ตัวยึดตะขอและห่วง)
  • ทนน้ำมัน
    ไม่มี
  • สี
    มัลติคัลเลอร์
  • มาตรฐาน
    ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JSAA
  • หนังหัวรองเท้า
    ที่รวมอยู่
  • รายละเอียดสี
    ดำ / ขาว / แดง
  • ขนาดความกว้างเท้า
    EEE
  • มวล(ก.)
    780
  • สเปค
    ได้รับการรับรอง JSAA Class A
  • แรงกด โหลดไฟฟ้า
    10 กิโลนิวตัน
  • วัสดุ Toecap
    เรซิ่นไฮเทค
  • พื้น
    Super PU ที่ทนการเสียดสี
  • คุณสมบัติ
    ส่วนตรงกลางอ่อนนุ่มทำมาจาก PU ที่ทนทานต่อการขีดข่วนและสันขอบประสิทธิภาพดีเยี่ยม
  • ปกหลัง
    หนัง - หนังฟอกโครม + หนังสังเคราะห์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ Super PU ที่ทนต่อการขีดข่วนและอ่อนนุ่มตรงกลาง พร้อมสายรัดแบบ Hook-and-Loop

รหัสรุ่น
RB213-240
RB213-245
RB213-250
RB213-255
RB213-260
RB213-265
RB213-270
RB213-275
RB213-280
RB213-290
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 4,857.40

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 19 วัน 24 422-6666 1 คู่

฿ 4,857.40

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 19 วัน 24.5 422-6674 1 คู่

฿ 5,529.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน 25 422-6682 1 คู่

฿ 5,529.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน 25.5 422-6691 1 คู่

฿ 5,529.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน 26 422-6704 1 คู่

฿ 4,857.40

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 10 วัน 26.5 422-6712 1 คู่

฿ 5,529.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 14 วัน 27 422-6721 1 คู่

฿ 4,857.40

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 19 วัน 27.5 422-6739 1 คู่

฿ 5,529.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 14 วัน 28 422-6747 1 คู่

฿ 5,529.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 14 วัน 29 422-6755 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1