(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
G3590-NV-23.5 |
G3590-NV-24 |
G3590-NV-24.5 |
G3590-NV-25 |
G3590-NV-25.5 |
G3590-NV-26 |
G3590-NV-26.5 |
G3590-NV-27 |
G3590-NV-27.5 |
G3590-NV-28 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 23.5 | 388-5691 | 630 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 24 | 388-5704 | 650 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 24.5 | 388-5712 | 670 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 388-5721 | 690 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25.5 | 388-5739 | 710 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 | 388-5747 | 730 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26.5 | 388-5755 | 750 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 388-5763 | 770 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27.5 | 388-5771 | 790 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 28 | 388-5780 | 810 | 1 คู่ |
รองเท้าเซฟตี้ เหล่านี้จะทำให้อารมณ์ของคนทำงานหนักขึ้น
[คุณสมบัติ]
·พื้นรองเท้า PE คัพที่รองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมและให้สัมผัสที่นุ่มพอดีกับเท้า
·ความต้านทานการลื่น มาตรฐาน สูงสุด
·ใช้ ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า เรซิ่น กว้างที่ช่วยให้สามารถยืด นิ้วเท้า ได้ แบบตรง เพื่อให้สวมใส่สบาย
· วัสดุ ใหม่ทำให้เกิดแรงกระแทกได้นาน
·ส่วนของ ส้น รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อลดการลื่นของเท้าและท่าที่มั่นคง
·ยก สปริง นิ้วเท้า เพื่อปกป้องส่วน นิ้วเท้า โดยใช้การ การออกแบบ ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับสถานที่ทำงานที่จำเป็นต้องใช้เท้าแสง
รหัสรุ่น |
---|
G3590-NV-23.5 |
G3590-NV-24 |
G3590-NV-24.5 |
G3590-NV-25 |
G3590-NV-25.5 |
G3590-NV-26 |
G3590-NV-26.5 |
G3590-NV-27 |
G3590-NV-27.5 |
G3590-NV-28 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 23.5 | 388-5691 | 630 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 24 | 388-5704 | 650 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 24.5 | 388-5712 | 670 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 388-5721 | 690 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25.5 | 388-5739 | 710 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 | 388-5747 | 730 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26.5 | 388-5755 | 750 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 388-5763 | 770 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27.5 | 388-5771 | 790 | 1 คู่ | ||
฿ 4,579.00 |
PROTECTIVE SNEAKERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 28 | 388-5780 | 810 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง