(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รองเท้าเซฟตี้ ป้องกันไฟฟ้าสถิต Anti-Static High Grip HGS310

รองเท้าเซฟตี้ ป้องกันไฟฟ้าสถิต Anti-Static High Grip HGS310

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,811.72 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HGS310-24
HGS310-24.5
HGS310-25
HGS310-25.5
HGS310-26
HGS310-26.5
HGS310-27
HGS310-27.5
HGS310-28
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 12 วัน 24 388-6671 750 1 คู่

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 24.5 388-6689 770 1 คู่

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 25 388-6697 790 1 คู่

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 25.5 388-6701 810 1 คู่

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 26 388-6719 830 1 คู่

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 26.5 388-6727 850 1 คู่

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 27 388-6735 870 1 คู่

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 27.5 388-6743 890 1 คู่

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 28 388-6751 910 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รองเท้าบูท เซฟตี้
  • รูปทรง
    รองเท้าต่ำ
  • แผ่นรองเท้า
    ด้วยเชือกผูกรองเท้า
  • ทนน้ำมัน
    ที่รวมอยู่
  • สี
    ชุดดำ
  • มาตรฐาน
    ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS
  • หนังหัวรองเท้า
    ที่รวมอยู่
  • คุณภาพของ วัสดุ
    ฝาครอบด้านบน:Cowhide (นูนอ่อน); ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า:เรซิ่น กว้าง เพียงผู้เดียว:โพลียูรีเทน โฟมสองชั้น
  • สเปค
    JIS T 8101 leather S Class <สำหรับการใช้งานทั่วไป> E / F ได้รับการอนุมัติ
  • ขนาดความกว้างเท้า
    EEE
  • แรงกด โหลดไฟฟ้า
    10 ± 0.1 กิโลนิวตัน
  • 1 คู่

รายละเอียดสินค้า

รองเท้าเซฟตี้ กันลื่นพิเศษพร้อมพื้น รองเท้า กันลื่นและโครงสร้าง เสริมแรง เพื่อให้ ตัวจับชิ้นงาน ได้ดี
[คุณสมบัติ]
· "high grip sole" ที่พัฒนาขึ้นใหม่พร้อมการออกแบบกันลื่นที่ช่วยเพิ่มความต้านทานการลื่นขึ้น 50% และเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรออย่างมาก (เมื่อเทียบกับ MIDORI ANZEN)
·หัวรองเท้าทำจากเรซินแบบกว้างที่ต้านทานแรงกดที่นิ้วเท้ามีน้ำหนักเบา แต่ให้การปกป้องในระดับเดียวกับที่หุ้มปลายเท้าเหล็กเมื่อเทียบกับ ฝาปิด นิ้วเท้า เหล็กกล้า MIDORI ANZEN น้ำหนักจะลดลง 40 กรัมต่อ รองเท้า และความกว้างเพิ่มขึ้น 4 มม.สวมใส่สบาย
·พื้นรองเท้ากันลื่นมี น้ำหนักเบา รองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมและทนต่อการสึกหรอได้ดีขึ้นเนื่องจากโครงสร้าง โพลียูรีเทน ขยายตัว
·ส่วน ส้น ดูดซับพลังงานและต้านทานการลื่นเป็นไปตามมาตรฐาน JIS T8101สิ่งนี้ช่วยปกป้องเท้าของผู้สวมใส่
·พื้นรองเท้า EVA cup ช่วยต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์และระงับกลิ่นกาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ทำงานที่ พื้นผิว ใต้เท้าของคุณอาจมีความไม่แน่นอนเช่นในการผลิตการขุดการก่อสร้างการขนถ่ายสินค้าการป่าไม้และการตกปลา

รหัสรุ่น
HGS310-24
HGS310-24.5
HGS310-25
HGS310-25.5
HGS310-26
HGS310-26.5
HGS310-27
HGS310-27.5
HGS310-28
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 12 วัน 24 388-6671 750 1 คู่

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 24.5 388-6689 770 1 คู่

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 25 388-6697 790 1 คู่

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 25.5 388-6701 810 1 คู่

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 26 388-6719 830 1 คู่

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 26.5 388-6727 850 1 คู่

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 27 388-6735 870 1 คู่

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 27.5 388-6743 890 1 คู่

฿ 3,811.72

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 19 วัน 28 388-6751 910 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1