(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แยกส่วนสำหรับแขวนเสื้อผ้าและเก็บรองเท้าช่วยให้สามารถจัดเก็บเสื้อผ้าได้โดยไม่ต้องกังวลกับกลิ่นหรือสิ่งสกปรกของรองเท้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตู้เก็บของใส่ใจสุขอนามัย
·สามารถใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานได้หลากหลาย
·เหมาะสำหรับเปลี่ยนห้องในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
รหัสสินค้า |
---|
JL-22 |
JL-23 |
JL-32 |
JL-33 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ความกว้าง (mm) | ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความกว้างเปิด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,451.00 | LOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับ 2 คน | 608 | 247 | 33800 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,399.00 | LOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับ 2 คน | 608 | 247 | 35600 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,199.00 | LOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับ 3 คน | 900 | 393 | 46900 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,773.00 | LOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับ 3 คน | 900 | 393 | 49600 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ความสูง (mm) | 1790 | ความลึก (mm) | 515 | สี | ขาว |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความลึก(มิลลิเมตร) | 465 | ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความสูง(มิลลิเมตร) | 1650 | อุปกรณ์เสริม | ท่อเหล็ก แขวน / ตะแกรง |
สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | วัสดุ | เหล็กกล้า | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง