1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม เลื่อย ( เหล็กกล้าไฮสปีด ทั้งหมด)【5-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ใบมีดลบคม เลื่อย ( เหล็กกล้าไฮสปีด ทั้งหมด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 336.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นที่นิยมมือเลื่อย เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ทั้งหมดมีความยืดหยุ่นมากกว่าใบ เลื่อย เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) แบบเดิมทำให้หักยาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน เหล็ก การวาง ท่อเหล็ก สเตนเลส และการตัด ท่อเหล็ก แบบใช้ไฟฟ้า

คุณสมบัติ

● การใช้งานทั่วไป handaw เหล็กกล้า ความเร็วสูง 100%
● มีความยืดหยุ่นมากกว่าใบ เลื่อย เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) แบบดั้งเดิมทำให้แตกหักได้ยาก

การใช้

● สำหรับงานเหล็กท่อเช่นท่อสแตนเลส / สำหรับตัดงาน ท่อเหล็ก ไฟฟ้า

สเปค

● จำนวน ซี่, แถว, ชุด: 24
● มิติ ขนาดเกลียว (มม.): 250
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 263
● ความหนา (มม.): 0.65
● จำนวนต่อถุง (แผ่น): 5
● รุ่น รองรับการใช้งาน: เลื่อยวงเดือนกว้าง 250 มม

วัสดุ

● ใบมีดลบคม / ตัวเครื่อง เลื่อย: เหล็กกล้า ความเร็วสูง เหล็กกล้าไฮสปีด
รหัสสินค้า
NS3805-250-24-5P
NS3805-250-24-100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด จำนวน / แพ็ค
(แผ่น)
ชิ้น / กล่อง
(แผ่น)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 336.00

REPLACEMENT BLADES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน รวม 5 ผ้าใบแลพแผ่นชีต5-232-025880 กรัม / แพ็ค

฿ 8,875.53

TRC STEP DRILLS HSS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน รวม 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต-100232-01851,700 กรัม / กล่อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน วัตถุที่ทำด้วยเหล็ก / สเตนเลส มิติ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) 250 จำนวน ซี่, แถว, ชุด 24
วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) สเปค ใบ ใบเลื่อยโลหะ กว้าง 250 มม ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 263
ความหนา(มิลลิเมตร) 0.65 วัสดุ (เลื่อย) เหล็กกล้าไฮสปีด เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) คุณสมบัติ เป็นที่นิยมมือเลื่อย เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ทั้งหมดมีความยืดหยุ่นมากกว่าใบ เลื่อย เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) แบบเดิมทำให้หักยาก
การใช้งาน สำหรับงาน สเตนเลส วาง ท่อเหล็ก สแตนเลส และงานตัด ท่อเหล็ก แบบใช้ไฟฟ้า