(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ ตัวเครื่อง เน้นที่ความกะทัดรัดและ น้ำหนัก เบาเพื่อให้ใช้งานง่ายและประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นอย่างมาก
·ใช้ สายยาง อากาศพิเศษและ เฟือง/เกียร์ งานละเอียด เพื่อลดเสียงรบกวนในการหมุน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ขัด โลหะการ งานขัด งานลับคม/งานเจียรไน และการ การขัดเงา
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 25000 | ตัวเครื่อง / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
ไอเสีย | ด้านหลัง | บังคับ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน | 30 (M7 × 0.75) | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.16 |
พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | R1 / 4 | มวล(ก.) | 140 | ข้อดี | การออกแบบ ตัวเครื่อง เน้นความกะทัดรัดและ น้ำหนัก เบาทำให้ใช้งานง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมากการใช้ สายยาง อากาศพิเศษและ เฟือง/เกียร์ งานละเอียด เสียงในการหมุนลดลงอย่างมาก |
ใช้ | การ ลบคม โลหะการ งานขัด งานลับคม/งานเจียรไน และการ การขัดเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง